Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821000014

AVENTICS™ Переключающие клапаны (ИЛИ) 0821000014

Product Description

S.D.C. G 3/4...

Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Конструкция
Клапан
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
80 °C
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
1 mg/m³
Функция логики
Переключающие клапаны (ИЛИ)
Тип присоединения
Трубное присоединение
Присоединения сжатого воздуха вход
G 3/4
подвод сжатого воздуха
G 3/4
Номинальный поток Qn
4800 l/min
Рабочее давление мин.
1 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Вес
0.51 kg
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал Резьбовая втулка
Алюминий

Документация и чертежи