Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT_HPC015P-2400

Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015P and 2400 Transmitter

Технические характеристики

Micro Motion HPC015P Coriolis Meter, 1/8 INCH (DN3), stainless steel, 15,375 psi (1060 bar) maximum operating pressure
Расход
До 504 кг/ч
Погрешность измерения массового расхода жидкости
До ±0,1% от номинала
Повторяемость измерений массового расхода жидкости
До ±0.05% от номинала
Погрешность измерения массового расхода газа
±0,5% от номинала
Воспроизводимость измерений массового расхода газа
±0,25% от номинала
Погрешность измерения плотности жидкости
до ± 0.001 г/куб.см при стандартных условиях
Диапазон температур рабочей среды
от -46 °С до 200 °C
Диапазон измерения давления
0–1060 бар
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400
Выходные параметры

 •Массовый и объемный расход
 •Чистое содержание / расход продукта
 •Температура
 •Плотность
 •Концентрация
Встроенный дисплей
Стандартный интерфейс пользователя с 2-строчной ЖК-панелью
 •Два зажима для соединений HART/Bell 202 (требуется снять крышку корпуса преобразователя)
 •Две кнопки мембранного типа для локального управления (требуется снять крышку корпуса преобразователя)
 •Стеклянные или пластмассовые линзы
Питание
Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питания
 • 85-265 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 4 Вт, но не более 7 Вт
 •18-100 В пост. тока, обычно 4 Вт, но не более 7 Вт
 •Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и стандарту EN 61010-1 (IEC 61010-1), относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2
Сигналы входа/выхода (вариант исполнения с аналоговым выходом)
Канал А:
 •Один активный выход 4-20 мА
 •Неискробезопасное исполнениеКанал B (настраиваемый), один из следующих вариантов:
 •Один активный или пассивный частотный выход
 •Один активный или пассивный дискретный выход
 •Один активный или пассивный дискретный вход
Сигналы входа/выхода (вариант исполнения PROFIBUS-DP)
Цифровой двунаправленный сигнал PROFIBUS-DP
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения с DeviceNet)
Цифровой двунаправленный сигнал DeviceNet
HART

 •Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
 •Обмен данными по протоколу HART недоступен для преобразователей с PROFIBUS-DP и DeviceNet
Варианты монтажа
Неразъемный монтаж на месте с датчиком
Варианты применения

 •Регулирование непрерывных технологических процессов
 •Двухфазный поток/увлеченный газ
 •Диагностика Smart Meter Verification
Разрешения для опасных зон

 •C1D2
 •Зона 2

Особенности

Micro Motion HPC015P Coriolis Meter, 1/8 INCH (DN3), stainless steel, 15,375 psi (1060 bar) maximum operating pressure
  • Превосходные характеристики в применениях с высоким давлением измеряемой среды
  • Один прибор для надежного и повторяемого измерения массового расхода, объемного расхода, плотности, концентрации и температуры
  • Оптимальные рабочие характеристики кориолисового расходомера при рабочих давлениях до 1060 бар
  • Отсутствие движущихся частей, подверженных износу и требующих замены, снижает до минимума расходы на обслуживание и способствует долгосрочной надежности устройства
  • Увеличение времени безотказной работы благодаря использованию диагностики Smart Meter Verification для проверки целостности сенсорных трубок без снятия расходомера с трубопровода
  • Соответствие любым требованиям установки: двухпроводное подключение, подключение без преобразователя, подключение к преобразователю модели 5700 и в варианте из нержавеющей стали
  • Значительное снижение эксплуатационных расходов на операции закачки химических реагентов и дозирования водорода.
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400
  • Вы можете получать данные диагностики при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях пустого трубопровода при помощи т
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал
  • Высокая эффективность при работе с двухфазным потоком позволяет применять приборы в системах дозирования, загрузки и в применениях с вов
  • Наличие на индикаторе оптических кнопок исключает необходимость снятия крышки преобразователя
  • Аттестованы для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 1, раздел 2 (зона 2) (сенсор и преобразователь)

Документация и чертежи

Micro Motion HPC015P Coriolis Meter, 1/8 INCH (DN3), stainless steel, 15,375 psi (1060 bar) maximum operating pressure
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400