Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015P and 3500 Transmitter
Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015P and 3500 Transmitter
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Воспроизводимость измерений массового расхода газа
±0,25% от номинала
Погрешность измерения плотности жидкости
до ± 0.001 г/куб.см при стандартных условиях
Диапазон температур рабочей среды
от -46 °С до 200 °C
Диапазон измерения давления
0–1060 бар
Электронный преобразователь Micro Motion модели 3500 выносного монтажа в стойке/на панели
Выходные параметры
Массовый и объемный расход
Чистое содержание / расход продукта
Температура
Плотность
Концентрация
Локальный индикатор
Многострочный ЖК-индикатор
ЖК-индикатор с подсветкой, 128 × 128 точек, растровый
Регулируемый контраст
Антибликовое акриловое стекло, стойкое к воздействию химикатов
Крупные кнопки с тактильной обратной связью
Программируемые функциональные клавиши
Питание
Вариант переменного тока:
85 - 265 В перем. тока
50/60 Гц, 30 ВА
Соответствует Директиве по низковольтному оборудованию 2006/95/EC и стандарту IEC 61010-1, относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2 (вариант постоянного тока)
18-30 В пост. тока
Обычно 18 Вт,
максимум 25 Вт
Сигналы ввода/вывода
Два активных токовых выхода 4–20 мА
Три дискретных выхода
Один 2-проводной частотный выход
Один 2-проводной частотный вход
Два дискретных входа без фиксации
Протокол HART/WirelessHART
Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход
Варианты монтажа
На DIN-рейке или на панели в операторной
Области применения
Контроллер дозировки
Коммерческий учет
Двухфазный расход / вовлеченный газ
Поверка измерительного прибора
Сертификация для использования в опасных зонах
Подходит для применения только в безопасных зонах
Особенности
Micro Motion HPC015P Coriolis Meter, 1/8 INCH (DN3), stainless steel, 15,375 psi (1060 bar) maximum operating pressure
Превосходные характеристики в применениях с высоким давлением измеряемой среды
Один прибор для надежного и повторяемого измерения массового расхода, объемного расхода, плотности, концентрации и температуры
Оптимальные рабочие характеристики кориолисового расходомера при рабочих давлениях до 1060 бар
Отсутствие движущихся частей, подверженных износу и требующих замены, снижает до минимума расходы на обслуживание и способствует долгосрочной надежности устройства
Увеличение времени безотказной работы благодаря использованию диагностики Smart Meter Verification для проверки целостности сенсорных трубок без снятия расходомера с трубопровода
Соответствие любым требованиям установки: двухпроводное подключение, подключение без преобразователя, подключение к преобразователю модели 5700 и в варианте из нержавеющей стали
Значительное снижение эксплуатационных расходов на операции закачки химических реагентов и дозирования водорода.
Электронный преобразователь Micro Motion модели 3500 выносного монтажа в стойке/на панели
Снижение затрат на персонал, обслуживание и эксплуатацию благодаря функциям преобразователя и характеристикам ПЛК
Увеличение КПД, повышение производительности и улучшение качества продукции
Возможность полной конфигурации, исключающая необходимость использования внешних инструментов
Улучшенное взаимодействие с помощью большого программируемого дисплея и сигналов тревоги для облегчения установки, управления и эксплуатации
Увеличение времени безотказной работы и согласованности технологических процессов с помощью технологии MVD, обеспечивающей быстродействие и многопараметрические измерения