Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT_R050S-2400S

Micro Motion R-Series Coriolis Meter Consisting of R050S Sensor and 2400S Transmitter

Технические характеристики

Кориолисовый Расходомер Micro Motion R050S, 1/2 Дюйма (DN15), Нержавеющая Сталь 316L
Погрешность измерения массового расхода (жидкости)
±0,50% от значения расхода
Повторяемость измерений массового расхода (жидкости)
+0,25% от значения расхода
Погрешность измерения объемного расхода (жидкости)
±0,50% от значения расхода
Повторяемость измерений объемного расхода (жидкости)
+0,25% от значения расхода
Погрешность измерения массового расхода (газа)
±0,75% от значения расхода
Повторяемость массового расхода (газа)
±0,50% от значения расхода
Погрешность измерения плотности (жидкости)
±0.01 г/см³ (10.0 кг/м³) (стандарт)±0.003 г/см³ (3.0 кг/м³) (опция)
Temperature accuracy
±1 °C ±0,5% от показаний
Максимальное рабочее давление сенсора
1450 фунтов/кв. дюйм изб. (103 бар изб.)
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов

•CSA (Канадская ассоциация по стандартам)
•IECEx
•NEPSI (Национальный центр надзора и проверки по взрывозащите и безопасности контрольно-измерительных приборов)
•ATEX
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400
Выходные параметры

 •Массовый и объемный расход
 •Чистое содержание / расход продукта
 •Температура
 •Плотность
 •Концентрация
Встроенный дисплей
Стандартный интерфейс пользователя с 2-строчной ЖК-панелью
 •Два зажима для соединений HART/Bell 202 (требуется снять крышку корпуса преобразователя)
 •Две кнопки мембранного типа для локального управления (требуется снять крышку корпуса преобразователя)
 •Стеклянные или пластмассовые линзы
Питание
Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питания
 • 85-265 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 4 Вт, но не более 7 Вт
 •18-100 В пост. тока, обычно 4 Вт, но не более 7 Вт
 •Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и стандарту EN 61010-1 (IEC 61010-1), относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2
Сигналы входа/выхода (вариант исполнения с аналоговым выходом)
Канал А:
 •Один активный выход 4-20 мА
 •Неискробезопасное исполнениеКанал B (настраиваемый), один из следующих вариантов:
 •Один активный или пассивный частотный выход
 •Один активный или пассивный дискретный выход
 •Один активный или пассивный дискретный вход
Сигналы входа/выхода (вариант исполнения PROFIBUS-DP)
Цифровой двунаправленный сигнал PROFIBUS-DP
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения с DeviceNet)
Цифровой двунаправленный сигнал DeviceNet
HART

 •Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
 •Обмен данными по протоколу HART недоступен для преобразователей с PROFIBUS-DP и DeviceNet
Варианты монтажа
Неразъемный монтаж на месте с датчиком
Варианты применения

 •Регулирование непрерывных технологических процессов
 •Двухфазный поток/увлеченный газ
 •Диагностика Smart Meter Verification
Разрешения для опасных зон

 •C1D2
 •Зона 2

Особенности

Кориолисовый Расходомер Micro Motion R050S, 1/2 Дюйма (DN15), Нержавеющая Сталь 316L
  • Эффективное измерение массового и объемного расхода жидкости в компактной конструкции
  • Конструкция из нержавеющей стали 316L для работы с большинством сред
  • Снижение затрат с помощью интегрального преобразователя
  • Варианты исполнений измерительного преобразователя: корпус класс 1, раздел 1/зона 1 с дополнительным локальным интерфейсом оператора
  • Широкий спектр сертификатов и разрешительных документов, включая EAC, CSA (класс 1 раздел 1 группы C и D, класс 1 раздел 2 группы A, B, C и D, класс I
  • Отсутствие движущихся частей, подверженных износу и требующих замены, снижает до минимума расходы на обслуживание и способствует долгоср
  • Компактная конструкция позволяет устанавливать прибор практически в любом месте
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400
  • Вы можете получать данные диагностики при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях пустого трубопровода при помощи т
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал
  • Высокая эффективность при работе с двухфазным потоком позволяет применять приборы в системах дозирования, загрузки и в применениях с вов
  • Наличие на индикаторе оптических кнопок исключает необходимость снятия крышки преобразователя
  • Аттестованы для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 1, раздел 2 (зона 2) (сенсор и преобразователь)

Документация и чертежи

Кориолисовый Расходомер Micro Motion R050S, 1/2 Дюйма (DN15), Нержавеющая Сталь 316L
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400