Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-8800DF005

Вихревой Расходомер С Фланцевым Соединением 8800DF005 Rosemount, 0,5 Дюйма (DN15)

Product Description

Беспрокладочный незабивающийся корпус измерителя устраняет потенциальные точки утечек. Изолированные датчики обеспечивают легкость замены датчика потока и температуры без вскрытия технологического уплотнения.

Погрешность расходомера

•±0,65% расхода для жидкостей
•±1% расхода для газа и пара
Turndown
38:1
Выход

•4–20 мА с использованием протокола HART®
•4–20 мА с использованием протокола HART® и частотно-импульсного выхода
•Технология полевой шины FOUNDATION™ с 2 модулями аналоговых входов, 1 функциональным блоком резервного планировщика шины и 1 функциональным блоком-интегратором (функциональный блок 1 PID - опционный)
Wetted Material
Stainless Steel; 316 / 316L and CF3M
Nickel Alloy; C-22 and CW2M
High Temp Carbon Steel; A105 and WCB
Low Temp Carbon Steel; LF2 and LCC
Duplex; UNS S32760 and 6A
Consult factory for other wetted material
Flange Options
ANSI Class 150 to 1500
DIN PN 10 to PN 160
JIS 10K to 40K
Flanges are available in a variety of facings
Consult factory for additional flange ratings
Operating Temperatures
-330°F to 800°F (-200°C to 427°C)
Размер трубопровода
Фланцевый - от ½ до 12 дюймов (от 15 до 300 мм)

Особенности

  • Конструкция с изолированным сенсором позволяет выполнять его замену без нарушения технологического уплотнения
  • Повышение технической готовности оборудования и устранение потенциальных точек утечки благодаря уникальной конструкции проточной част
  • Снижение простоев и затрат на техническое обслуживание, ввиду отсутствия импульсных линий и незасоряемой контрукции проточной части
  • Использование сбалансированной по массе конструкции и адаптивной цифровой обработки сигнала обеспечивает устойчивость к вибрации
  • Стандартный встроенный генератор сигналов, имеющийся в каждом расходомере, упрощает проверку электроники
  • Все расходомеры проходят предварительную настройку и гидростатические испытания, что делает их легко монтируемыми и полностью готовыми
  • Соответствие SIS благодаря расходомерам с двумя или четыремя преобразователями
  • Обнаружение перехода среды из жидкой фазы в газовую с помощью диагностики Smart Fluid Diagnostics

Документация и чертежи