Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T025F Sensor and 2400 Transmitter
Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T025F Sensor and 2400 Transmitter
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Micro Motion T025F Straight Tube Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), Titanium Grade 9, 15 Ra Finish
Погрешность измерения массового расхода (жидкость)
±0,15 % от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (жидкость)
±0,05 % от номинала
Погрешность измерения объемного расхода (жидкость)
±0,25 % от номинала
Воспроизводимость измерения объемного расхода (жидкость)
±0,05 % от номинала
Погрешность измерения массового расхода (газ)
±0,50 % от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (газ)
±0,05 % от номинала
Погрешность измерения плотности (жидкость)
±0,002 г/см3 (±2,0 кг/м3)
Повторяемость измерений плотности (жидкости)
±0,0005 г/см3 (±0,5 кг/м3)
Погрешность измерения температуры
±1 °C ±0,5 % от значения
Максимальное рабочее давление датчика
100 бар изб.
Утверждения, калибровки и сертификации измерительных приборов
•CSA (Канадская ассоциация по стандартам) •ATEX •ASME •3-A •USDA •EHEDG
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400
Выходные параметры
•Массовый и объемный расход •Чистое содержание / расход продукта •Температура •Плотность •Концентрация
Встроенный дисплей
Стандартный интерфейс пользователя с 2-строчной ЖК-панелью •Два зажима для соединений HART/Bell 202 (требуется снять крышку корпуса преобразователя) •Две кнопки мембранного типа для локального управления (требуется снять крышку корпуса преобразователя) •Стеклянные или пластмассовые линзы
Питание
Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питания • 85-265 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 4 Вт, но не более 7 Вт •18-100 В пост. тока, обычно 4 Вт, но не более 7 Вт •Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и стандарту EN 61010-1 (IEC 61010-1), относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2
Сигналы входа/выхода (вариант исполнения с аналоговым выходом)
Канал А: •Один активный выход 4-20 мА •Неискробезопасное исполнениеКанал B (настраиваемый), один из следующих вариантов: •Один активный или пассивный частотный выход •Один активный или пассивный дискретный выход •Один активный или пассивный дискретный вход
Сигналы входа/выхода (вариант исполнения PROFIBUS-DP)
Цифровой двунаправленный сигнал PROFIBUS-DP
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения с DeviceNet)
Цифровой двунаправленный сигнал DeviceNet
HART
•Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА) •Обмен данными по протоколу HART недоступен для преобразователей с PROFIBUS-DP и DeviceNet
Варианты монтажа
Неразъемный монтаж на месте с датчиком
Варианты применения
•Регулирование непрерывных технологических процессов •Двухфазный поток/увлеченный газ •Диагностика Smart Meter Verification
Разрешения для опасных зон
•C1D2 •Зона 2
Особенности
Micro Motion T025F Straight Tube Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), Titanium Grade 9, 15 Ra Finish
Универсальный прибор, который устанавливается непосредственно в трубопровод и позволяет измерять массовый расход, плотность, концентрацию, объемный расход и температуру
Исполнение сенсорной трубки из титана для совместимости с большинством жидкостей
Соответствует практически всем требованиям по типу подключения; имеется широкий диапазон преобразователей
Возможность использования с гигиеническим оборудованием со степенью обработки поверхности 15 и 32 rA и EHEDG, сертификация, разрешение 3-A и ASME BPE
Широкий спектр сертификатов и разрешительных документов, включая CSA (класс 1, раздел 1, группы C и D, класс 1, раздел 2, группы A, B, C и D), ATEX, IECEx, степень защиты от загрязнения 66/67 и NAMUR
Экономия времени: конструкция легко чистится на месте (CIP) и стерилизуется на месте (SIP)
Простота установки: устойчивая конструкция, которая не требует прямых участков или подготовки условий расхода
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400
Вы можете получать данные диагностики при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях пустого трубопровода при помощи т
Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал
Высокая эффективность при работе с двухфазным потоком позволяет применять приборы в системах дозирования, загрузки и в применениях с вов
Наличие на индикаторе оптических кнопок исключает необходимость снятия крышки преобразователя
Аттестованы для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 1, раздел 2 (зона 2) (сенсор и преобразователь)