Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE включает датчик CMF300B и измерительный преобразователь 2700
Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE включает датчик CMF300B и измерительный преобразователь 2700
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE CMF300B, 3 дюйма (DN80), никелевый сплав C22, высокая температура
Погрешность измерения массового расхода (жидкость)
±0,10% от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (жидкость)
±0,05% от номинала
Погрешность измерения объемного расхода (жидкость)
±0,10% от номинала
Воспроизводимость измерения объемного расхода (жидкость)
±0,05% от номинала
Погрешность измерения массового расхода (газ)
±0,35% от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (газ)
±0,20% от номинала
Погрешность измерения плотности (жидкость)
±0,0005 г/см3 (±0,5 кг/м3)
Повторяемость измерений плотности (жидкости)
±0,0002 г/см3 (±0,2 кг/м3)
Погрешность измерения температуры
±1 °C ±0,5 % от показания
Максимальное рабочее давление датчика
2683 psi изб. (185 бар изб.)
Утверждения, калибровки и сертификации измерительных приборов
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •степень защиты от попадания пыли и водяных брызг •влияние ЭМС
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2700
Выходные параметры
•Массовый и объемный расход •Чистое содержание / расход продукта •Температура •Плотность •Концентрация
Локальный дисплей
Стандартный двухстрочный интерфейс •Две оптических кнопки для конфигурирования по месту •Варианты исполнения со стеклянным или пластиковым смотровым окошком для дисплея
Питание
Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питания •От 85 до 265 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт •От 18 до 100 В пост. тока, обычно 6 Вт, но не более 11 Вт •Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и стандарту EN 61010-1 (IEC 61010-1) с поправкой 2, относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения с аналоговым выходом)
•Не искробезопасное исполнение •Один активный выход 4-20 мА •Один активный частотный выход •Частотный выход может быть настроен как дискретный
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения с настраиваемым вводом/выводом)
•Не искробезопасное исполнение •Один или два активных выхода 4-20 мА •Один или два активных/пассивных частотных выхода •Один или два активных/пассивных дискретных выхода •Один дискретный вход
Сигналы ввода/вывода (искробезопасный вариант исполнения)
•Искробезопасный •Один пассивный выход 4–20 мА •Один пассивный частотный выход •Частотный выход может быть настроен как дискретный
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения Foundation fieldbus)
•Искробезопасное исполнение (по отдельному заказу доступны модели с защитой от воспламенения) •Один выход Foundation fieldbus H1
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения PROFIBUS-PA)
•Искробезопасное исполнение •Один выход PROFIBUS-PA
Протокол HART/WirelessHART
•Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА) •Работа с WirelessHART выполняется через адаптер THUM •Обмен данными по протоколу HART невозможен для преобразователей с Foundation fieldbus и PROFIBUS-PA
Варианты монтажа
Полевой монтаж •Интегральный монтаж на сенсорах Micro Motion серий F, R и H •Удаленный монтаж с любыми четырехжильными и девятижильными кориолисовыми сенсорами Micro Motion
Области применения
•Непрерывный контроль технологического процесса •Коммерческий учет •Двухфазный расход / увлекаемый газ •Поверка прибора •Сертификация для использования в ПАЗ
Разрешения для опасных зон
•Класс I, Разд. 1 •Класс I, Разд. 2 •Зона 1 •Зона 2
Особенности
Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE CMF300B, 3 дюйма (DN80), никелевый сплав C22, высокая температура
Уникальная конструкция расходомера обеспечивает несравненную чувствительность и стабильность измерений
Диагностика Smart Meter Verification позволяет проверить достоверность измерений в реальном времени без снятия прибора с трубопровода
Обладают непревзойденными характеристиками при измерении расхода и плотности и обеспечивают высочайшую точность измерения расхода и плотности жидкостей, газов и шлама в наиболее сложных условиях эксплуатации.
Превосходная точность измерений вне зависимости от измеряемой среды, особенностей технологического процесса и внешних условий эксплуатации
Масштабируемая платформа, предназначенная для различных применений в пищевой и фармацевтической промышленности, в криогенных системах, на высоких давлениях и высокотемпературных процессах
Работа в широком диапазоне измерений параметров технологического процесса: от -240°C до 350°C и до 414 бар (изб.)
Большой выбор различных сертификатов и разрешительных документов, включая: EAC, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, степень защиты от внешних воздействий IP 66/67, уровень безопасности SIL2 и SIL3, сертификаты для морского применения, а также сертификация для применения в системах коммерческого учета
Варианты исполнений по материалам: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав С-22 и супердуплексная сталь