Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015N and 2400 Transmitter
Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015N and 2400 Transmitter
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Воспроизводимость измерений массового расхода газа
±0,25% от номинала
Погрешность измерения плотности жидкости
до ± 0.001 г/куб.см при стандартных условиях
Диапазон температур рабочей среды
от -46 °С до 200 °C
Диапазон измерения давления
0–963 бар
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400
Выходные параметры
•Массовый и объемный расход •Чистое содержание / расход продукта •Температура •Плотность •Концентрация
Встроенный дисплей
Стандартный интерфейс пользователя с 2-строчной ЖК-панелью •Два зажима для соединений HART/Bell 202 (требуется снять крышку корпуса преобразователя) •Две кнопки мембранного типа для локального управления (требуется снять крышку корпуса преобразователя) •Стеклянные или пластмассовые линзы
Питание
Самопереключающийся вход пост./перем. тока, автоматическое обнаружение напряжения питания • 85-265 В перем. тока, 50/60 Гц, обычно 4 Вт, но не более 7 Вт •18-100 В пост. тока, обычно 4 Вт, но не более 7 Вт •Соответствует Директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и стандарту EN 61010-1 (IEC 61010-1), относится к Категории II монтажа (перенапряжение), степени загрязнения 2
Сигналы входа/выхода (вариант исполнения с аналоговым выходом)
Канал А: •Один активный выход 4-20 мА •Неискробезопасное исполнениеКанал B (настраиваемый), один из следующих вариантов: •Один активный или пассивный частотный выход •Один активный или пассивный дискретный выход •Один активный или пассивный дискретный вход
Сигналы входа/выхода (вариант исполнения PROFIBUS-DP)
Цифровой двунаправленный сигнал PROFIBUS-DP
Сигналы ввода/вывода (вариант исполнения с DeviceNet)
Цифровой двунаправленный сигнал DeviceNet
HART
•Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА) •Обмен данными по протоколу HART недоступен для преобразователей с PROFIBUS-DP и DeviceNet
Варианты монтажа
Неразъемный монтаж на месте с датчиком
Варианты применения
•Регулирование непрерывных технологических процессов •Двухфазный поток/увлеченный газ •Диагностика Smart Meter Verification
Разрешения для опасных зон
•C1D2 •Зона 2
Особенности
Кориолисовый расходомер Micro Motion HPC015N, 1/8 дюйма (DN3), нержавеющая сталь, максимальное рабочее давление 963 бар
Превосходные характеристики в применениях с высоким давлением измеряемой среды
Один прибор для надежного и повторяемого измерения массового расхода, объемного расхода, плотности, концентрации и температуры
Оптимальные рабочие характеристики кориолисового расходомера при рабочих давлениях до 963 бар
Отсутствие движущихся частей, подверженных износу и требующих замены, снижает до минимума расходы на обслуживание и способствует долгосрочной надежности устройства
Увеличение времени безотказной работы благодаря использованию диагностики Smart Meter Verification для проверки целостности сенсорных трубок без снятия расходомера с трубопровода
Соответствие любым требованиям установки: двухпроводное подключение, подключение без преобразователя, подключение к преобразователю модели 5700 и в варианте из нержавеющей стали
Значительное снижение эксплуатационных расходов на операции закачки химических реагентов и дозирования водорода.
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2400
Вы можете получать данные диагностики при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях пустого трубопровода при помощи т
Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал
Высокая эффективность при работе с двухфазным потоком позволяет применять приборы в системах дозирования, загрузки и в применениях с вов
Наличие на индикаторе оптических кнопок исключает необходимость снятия крышки преобразователя
Аттестованы для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 1, раздел 2 (зона 2) (сенсор и преобразователь)