Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-COVERSEAL

Уплотнительное Кольцо, Крышка 1700/2700, Sol/Dis Micro Motion COVERSEALв сборе

Product Description

Уплотнительное кольцо для санитарной крышки основного процессора / корпуса дисплея 2400/2200/800

Compatibility
  • Micro Motion™ 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter
  • Micro Motion™ 2700 Field And Integral-Mount Multivariable Flow And Density Transmitter
  • Micro Motion™ LFT Extreme Low Flow Transmitter

Документация и чертежи