Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821003025

AVENTICS™ Управляемый обратный клапан, Cерия NR02 0821003025

Product Description

RUECKSCHLAGVENTIL C.A.R PILOTE G 1/8

Присоединение сжатого воздуха 1
G 1/8
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Внутренняя резьба
Тип крепления
монтаж в линию
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Внутренняя резьба
Конструкция
Клапан
Присоединение сжатого воздуха 2
G 1/8
Присоединение сжатого воздуха 12
G 1/8
Номинальный поток Qn 1 к 2
480 l/min
Номинальный поток Qn 2 к 1
400 l/min
Рабочее давление мин.
1 bar
Рабочее давление макс.
12 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Вес
0.099 kg
Материал корпуса
Цинковое литье под давлением
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Qn = 300 ... 5800 л/мин

Документация и чертежи