Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821003046

AVENTICS™ Управляемый обратный клапан, Cерия NR02 0821003046

Product Description

RUECKSCHLAGVENTIL .

Присоединение сжатого воздуха 1
G 1/4
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Внутренняя резьба
Тип крепления
ввертной
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Наружная резьба
Конструкция
Клапан
Присоединение сжатого воздуха 2
G 1/4
Присоединение сжатого воздуха 12
M5
Номинальный поток Qn 1 к 2
345 l/min
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-5 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Температура среды мин.
-5 °C
Температура среды макс.
70 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Вес
0.07 kg
Материал корпуса
Латунь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Qn = 300 ... 5800 л/мин

Документация и чертежи