Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821003047

AVENTICS™ Управляемый обратный клапан, Cерия NR02 0821003047

Product Description

RUECKSCHLAGVENTIL G3/8

Присоединение сжатого воздуха 1
G 3/8
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Внутренняя резьба
Тип крепления
ввертной
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Наружная резьба
Конструкция
Клапан
Присоединение сжатого воздуха 2
G 3/8
Присоединение сжатого воздуха 12
G 1/8
Номинальный поток Qn 1 к 2
1250 l/min
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-5 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Температура среды мин.
-5 °C
Температура среды макс.
70 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Вес
0.12 kg
Материал корпуса
Латунь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Qn = 300 ... 5800 л/мин

Документация и чертежи