Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412005526

AVENTICS™ Запорный клапан, Cерия QR1-AAN R412005526

Product Description

QR1-AAN-G018-DA04

Присоединение сжатого воздуха 1
G 1/8
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Наружная резьба
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Быстроразьемное соединение
Конструкция
Клапан
Присоединение сжатого воздуха 2
Ø 4
Номинальный поток Qn 1 к 2
300 l/min
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Единица поставки
10 Шт.
Вес
0.011 kg
Материал корпуса
Латунь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Material release ring
Polyoxymethylene

Особенности

  • Qn = 280 ... 2000 л/мин

Документация и чертежи