Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-0256C143L0V00F0

ASCO™ 0256C143L0V00F0

Product Description

COMPACT VALVE-2/2 NC-NUT FOR TUBE-ORIFICE: 3,2-PPS COMPOSITE-RESILIENT: FPM-110/50,120/60-3,0 W-COIL CLASS: F-FLYING LEADS

Connection Type
Nut for Tube
Valve Type
2 Way
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Flying Leads
Elastomers
FPM (Fluoroelastomer)
Media
Air, Inert Gas, Water, Light Oil
Body Material
Composite
Voltage
120/60,110/50 AC - Class F
Рабочие условия
В помещении
Стандарты и нормативные документы
CSA; IP65; NSF; UL

Особенности

  • Взаимозаменяемость источников переменного и постоянного тока электромагнитного клапана
  • Доступны сверхминиатюрные версии в соответствии с NSF 61 Приложения G и 169 с конструкциями из нержавеющей стали 316L для питьевой воды и общественного питания
  • Досутупны модели для систем промышленного и коммерческого управления газовой горелкой. Клапаны имеют прямой ход с упругим мягким основанием для герметичной отсечки.
  • Версии со сгоранием мазута для промышленных и коммерческих горелок, которые используют мазут № 2 или № 4
  • Сертифицированы UL и CSA для применения в различных отраслях промышленности
  • Соответствует всем применимым директивам ЕС
  • Satisfy all relevant EU directives

Документация и чертежи