Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1822124003

AVENTICS™ Шарнирная головка AP6, серия CM2 1822124003

Product Description

CM2-AP6-M10X1,25-M2-A

Для серии
с фланцем, для установки на цилиндрах PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Для серии
PRA, TRB, MNI, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC
Размер резьбы
M10x1,25
Шарнирный подшипник Ø
10 mm
Вес
0.07 kg
Материал корпуса
сталь
Поверхность Корпус
оцинкованный

Документация и чертежи