Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5610102070

AVENTICS™ Е/Р регулирующий клапан, Cерия EV07 5610102070

Product Description

EV07-001-060-010-2DIAN

Конструкция
Клапан
Сертификаты
Заявление о соответствии СЕ
Рабочее давление мин.
0.5 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/4
подвод сжатого воздуха
G 1/4
Присоединение для удаления воздуха
G 1/4
Рабочая среда
Сжатый воздух
Номинальный поток Qn
800 l/min
Регулирование
аналоговое
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Гистерезис
0,04 бар
Монтажное положение
вертикальный
Допустимая энергия верхних гармоник
5%
Потребление тока макс.
200 мA
Степень защиты
IP54
Электрическое присоединение
Разъем
Электрическое присоединение
EN 175301-803, форма A
Подключение сигнального кабеля
Вход и выход
Подключение сигнального кабеля
Разъем
Подключение сигнального кабеля
EN 175301-803, форма A
Вход заданного значения
0 ... 10 V
Область регулирования давления min.
0.1 bar

Особенности

  • Управляемый регулятор давления до 10 бар
  • Низкое энергопотребление
  • Канал ввода-вывода (функция)
  • Расход 6500 л/мин (при Pмакс)
  • Диапазон давления 0–10 бар
  • Дисплей
  • Возможность настройки с дисплея: диапазон давлений, поведение регулятора, фактический выход клапана или реле, управление
  • Регулирование давления в случае отключения электропитания

Документация и чертежи