Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1820220040

AVENTICS™ Separator 1820220040

Product Description

WV01 12/14 VDMA 24563

Рабочее давление мин.
-0.95 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-15 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Тип
Для присоединений 12 и 14
Стандарты
ISO 15407-1
Версия
26 мм
Тип принадлежностей
тип A
Вес
0.002 kg
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Документация и чертежи