Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-3354418740

AVENTICS™ Series MS01 3354418740

Product Description

MS01-02-3/2CC-SR-D6X1-PA-GF

Исполнение
2x
Исполнение
Контрольный блок MS01-PA, вариант I, с 2 x 3/2-пневмораспределителем
Стандарты
ISO 15407-1
Стандарты
26 мм
Длина
115 mm
Шаг фиксирования
27 mm
Опция: воздух свободного наддува
Возможно подключение воздуха свободного наддува
Присоединение сжатого воздуха Стандарт
согласно ISO 228-1
Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/4
Присоединение для удаления воздуха
G 1/8
подвод сжатого воздуха
Ø 6x1
Присоединение сжатого воздуха Управляющий воздух Сброс↩сж.воз↩духа
G 1/8
Рабочее давление мин.
4 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
0.1 mg/m³
Степень защиты
IP65
Длительность включения
100 %
Рабочее напряжение пост. тока
24 В

Особенности

  • Испытательный блок MS01
  • Рабочее давление 4 ... 10 бар

Документация и чертежи