Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-2088 Pressure Transmitter and 306 Manifold

Rosemount™ 2088 Gauge and Absolute Pressure Transmitter and 306 Manifold

Технические характеристики

Преобразователь избыточного и абсолютного давления Rosemount™ 2088
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 50:1
Протокол цифровой связи
4-20 мА HART®, HART® 1-5 В (малая потребляемая мощность)
Диапазон измерений
До 275,8 бар избыточное, до 275,8 бар абсолютное
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NSF, NACE®, взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306
Максимальная рабочая температура
538 °C
Материал клапанного блока
Нержавеющая сталь 316/316L, сплав C-276, сплав 400
Материал набивки сальника
Фторопласт (ПТФЭ) графитонаполненный
Технологические соединения
1/2" – 14 наружная NPT, 1/2" – 14 внутренняя NPT
Установка технологического соединения
Параллельно
Сертификация
Очистка для специальных применений, серосодержащая среда (соответствует NACE MR 0175 / ISO 15156, MR0103), полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

Преобразователь избыточного и абсолютного давления Rosemount™ 2088
  • Локальный интерфейс оператора (LOI) со встроенными кнопками и интуитивным меню обеспечивает простоту в использовании
  • Возможность поставки в собранном виде с клапанным блоком или выносной разделительной мембраной с проверкой на герметичность обеспечит быстрый запуск
  • Поддерживаемыми протоколами являются HART 4–20 мА и HART 1–5 В (малая потребляемая мощность), что обеспечивает гибкость применения
  • Малая масса и компактная конструкция обеспечивают простоту монтажа
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306
  • Устанавливается непосредственно на штуцерные преобразователи давления и манометры для упрощенной калибровки без остановки технологического процесса
  • Запорно-стравливающая и 2-вентильная гидравлические схемы обеспечивают отсечение приборов от технологического процесса с возможностью дренирования или стравливания технологической среды
  • Технологическое соединение NPT с наружной или внутренней резьбой обеспечивает гибкость к требованиям технологической линии
  • Заводская сборка с преобразователем с испытанием на герметичность ускоряет процедуру монтажа на технологическую линию

Документация и чертежи

Преобразователь избыточного и абсолютного давления Rosemount™ 2088
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306