Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-Wireless Pressure Gauge and 306 Manifold

Беспроводной преобразователь давления Rosemount™ и клапанный блок 306

Технические характеристики

Беспроводной манометр WPG Rosemount™
Диапазон измерений
До 4000 фунт/кв. дюйм (275,8 бар) изб., до 10000 фунт/кв. дюйм (689,5 бар) абс.
Индикатор/интерфейс
114 мм
Материал корпуса
Ударопрочный полимер, степень защиты NEMA® 4X и IP66/67
Давление разрыва
11 000 фунт/кв. дюйм (758,4 бар), 26 000 фунт/кв. дюйм (1 792,6 бар) для шкалы выше 4000 фунт/кв. дюйм (275,8 бар)
Защита от избыточного давления
Превышение верхнего предела измерений до 150 раз
Макс. Рабочая температура
Окружающей среды: от -40 до 85 °C
Технологического процесса: от -40 до 121 °C
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306
Максимальная рабочая температура
538 °C
Материал клапанного блока
Нержавеющая сталь 316/316L, сплав C-276, сплав 400
Материал набивки сальника
Фторопласт (ПТФЭ) графитонаполненный
Технологические соединения
1/2" – 14 наружная NPT, 1/2" – 14 внутренняя NPT
Установка технологического соединения
Параллельно
Сертификация
Очистка для специальных применений, серосодержащая среда (соответствует NACE MR 0175 / ISO 15156, MR0103), полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

Беспроводной манометр WPG Rosemount™
  • Технология сенсора заменяет механически подвижные детали, обеспечивая до 10 лет безотказной работы
  • Снабжен защитой от перевышения давления для надежности измерений
  • Двухуровневая изоляция измеряемой среды обеспечивает безопасность оборудования и персонала
  • Локальная индикация состояния подтверждает правильность работы прибора
  • Разработан с широким 114 мм стрелочным индикатором для удобного считывания данных
  • Доступен полный спектр технологических соединений, включая внешнюю резьбу по стандартам NPT или DIN, заводскую сборку с клапанным блоком или выносной мембраной.
  • Безопасная сеть WirelessHART® обеспечивает надежность данных >99% с частотой связи до 1 раз в минуту
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306
  • Устанавливается непосредственно на штуцерные преобразователи давления и манометры для упрощенной калибровки без остановки технологического процесса
  • Запорно-стравливающая и 2-вентильная гидравлические схемы обеспечивают отсечение приборов от технологического процесса с возможностью дренирования или стравливания технологической среды
  • Технологическое соединение NPT с наружной или внутренней резьбой обеспечивает гибкость к требованиям технологической линии
  • Заводская сборка с преобразователем с испытанием на герметичность ускоряет процедуру монтажа на технологическую линию

Документация и чертежи

Беспроводной манометр WPG Rosemount™
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306