Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010715

AVENTICS™ Pressure Switches, Series PM1 R412010715

Product Description

PM1-M3-F001-002-160-DINA-NONE

Функция
реле с переключающим контактом (механическое)
Конструкция
Мембрана, нагруженная давлением пружин, регулируемые
Монтажное положение
Произвольно
Давление включения мин./макс.
0.2 bar
Давление включения макс.
16 bar
Тип присоединения сжатого воздуха
Фланец с кольцом круглого сечения
Присоединение сжатого воздуха
Ø 5x1,5
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
80 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух, Гидравлическое масло
Показатель
Относительное давление
Рабочее напряжение пост. тока, мин.
12 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
125 В пост. тока
Рабочее напряжение пер. тока, мин.
12 В пер. тока
Рабочее⌙напря⌙жение пер. тока, макс.
250 В пер. тока
Переключательный элемент
Микровыключатель (ВКЛ/ВЫКЛ)
Безопасность при повышенном давлении
80 бар
Макс. частота включения
100/мин.
Сопротивление удару мaкс.
15 г
Вибропрочность
10 г (60 - 500 Гц)
Стабильность повторяемости
± 2 %
Точка переключения
регулируемый
Гистерезис
макс. перепад давления переключения

Особенности

  • Прочный корпус
  • Доступны диапазоны давления от -0,9 до 0 бар, от -0,9 до 1 бар, от -0,9 до 3 бар и от 0,2 до 16 бар
  • Различные технологические соединения
  • Доступна версия ATEX

Документация и чертежи