Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412010765

AVENTICS™ Pressure sensor, Series PE5 R412010765

Product Description

PE5-PN-G014-000-060-M12

Рабочее напряжение пост. тока, макс.
30 В пост. тока
Давление включения мин./макс.
0 bar
Давление включения макс.
6 bar
Сертификаты
Cвободный от веществ, которые ослабляют смачивание поверхности в процессе покрытия, RoHS, В соответствии с REACH, Заявление о соответствии СЕ, cULus
Тип присоединения сжатого воздуха
Внутренняя резьба
Присоединение сжатого воздуха
G 1/4
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух (макс. 40 мкм)
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
40 mg/m³
Показатель
Относительное давление
Область индикации
Возможность настройки цвета: зеленый или красный, ЖК-дисплей, 4-значный
Индикация регулируется в
кПа, бар, ртут. столб, МПа, ф./кв. дюйм
Комбинационная логика
Н.О./Н.З. (регулируемая)
Безопасность при повышенном давлении
15 бар
Сопротивление удару мaкс.
30 г
Вибропрочность
5 г (10 - 150 Гц)
Точность в % (от конечного значения)
± 2 %, включая температурный дрейф, ±1,5% в температурном диапазоне от 10 - 30 °C
Стабильность повторяемости в % (от конечного значения)
± 0,2 %
Время переключения
< 5 мс
Точка переключения
регулируемый 0 ... 100%
Точка обратного переключения
регулируемый 0 ... 100%
Гистерезис
регулируемый

Особенности

  • Простая навигация по стандарту VDMA
  • Класс защиты повышен до IP65 и IP67
  • Включает функцию смещения нулевой точки
  • Доступен свободный выбор PNP, NPN и двухтактного цикла
  • Возможность переключения между током и напряжением
  • Сертификат UL и отсутствие веществ, вызывающих дефекты лакокрасочного покрытия
  • Соответствие CE, RoHS и Reach

Документация и чертежи