Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0830100386

AVENTICS™ Датчик, Cерия ST9 0830100386

Product Description

ST9-PN-K05V-036

Прямой монтаж для серии
KHZ
Ширина паза
Паз 9 мм
Датчик
С продлением импульса
Кабель
с кабелем
Тип контакта
электронный PNP
Номинальный ток, состояние включения
< 7 mA
Ток в состоянии покоя (без нагрузки)
< 3 мА
Степень защиты
IP67, IP65
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Падение напряжения U при Iмакс.
≤ 2,0 V
Ток переключения пост. ток, макс.
0.2 А
Макс. частота включения
2000 Гц
Точность точки переключения
±0,1 mT
Светодиодный индикатор состояния
Желтый
Электрическое присоединение 2, Тип
Концы кабеля зачищены облужены
Электрическое присоединение 2, Количество полюсов
3-конт.
Рабочее напряжение пост. тока, мин.
12 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
36 В пост. тока
Yстойчивость к короткому замыканию
с защитойот короткогозамыкания, С защитой от переполюсовки
Сопротивление удару
100 гр / 11 мс
Вибропрочность
60 г (50 ... 2000 Гц)
Длина кабеля L
5 m
Материал корпуса
Эпоксидная смола
Материал Оболочка кабеля
Поливинилхлорид

Особенности

  • Устанавливаются с помощью закладной гайки 9 мм
  • Большой выбор вариантов в зависимости от длины линий и конфигурации соединений
  • Прямое подключение с помощью разъема M8 на корпусе датчика или зачищенных концов кабеля
  • Удобный в обслуживании благодаря прямому монтажу проводки к корпусу
  • Также предлагаются герконовые и электронные датчики с контактом PNP

Документация и чертежи