Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0830100525

AVENTICS™ Sensor, Series SN5-X 0830100525

Product Description

SN5-PN-M012-030 X, IMPULSVERL.

Непрямой монтаж для серии
TRB, ITS
Вариант
Датчик срабатывает на ферромагнитный материал., Временная задержка, С продлением импульса
Датчик
С продлением импульса
Тип контакта
электронный PNP
Номинальный ток, состояние включения
< 25 мA
Ток в состоянии покоя (без нагрузки)
< 14 мА
Степень защиты
IP67
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Падение напряжения U при Iмакс.
≤ 2,0 V
Ток переключения пост. ток, макс.
0.2 А
Точность точки переключения
±0,1 mT
Область индикации
СДИ (светодиод)
Светодиодный индикатор состояния
Желтый
Электрическое присоединение 2, Тип
Гнездо, M12
Электрическое присоединение 2, Количество полюсов
3-конт.
Рабочее напряжение пост. тока, мин.
15 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
30 В пост. тока
Yстойчивость к короткому замыканию
С защитой от переполюсовки
Материал корпуса
Эпоксидная смола

Особенности

  • Вариант: исполнение, устойчивое к сварочным искрам
  • Вариант: исполнение с функцией продления импульса
  • Вариант: исполнение, устойчивое к сварочным искрам
  • Датчик, чувствительный к ферромагнитным материалам

Документация и чертежи