Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827020300

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1827020300

Product Description

CB1-MNI-025-025-ST6

Для серии
MNI, ICM
Цилиндр-Ø Мин.
25 mm
Материал корпуса
Алюминий
Вес
0.015 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи