Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1834484083

AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 1834484083

Product Description

GERAETESTECKDOSE 3POLIG;L=5M;GERADE

Кабель
с кабелем
Рабочее напряжение пер. тока, макс.
48 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
48 В пер. тока
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
Пружинный зажим Ø8
Электрическое присоединение 1
3-конт.
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Электрическое присоединение 2
открытые концы кабеля
Количество проводов
3
Экранирование
неэкранированный
Длина кабеля
5 m
Степень защиты
IP65
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Ток, макс.
4 А
Сечение провода
0.25 mm²
Кабель-Ø
4.5 mm
Вес
0.137 kg
Материал корпуса
Полиуретан
Материал Оболочка кабеля
Полиуретан
Material cable sheath
Polyurethane

Особенности

  • Круглые вилки с присоединенным кабелем
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Y-кабель

Документация и чертежи