Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-3220643562

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 3220643562

Product Description

322-CB1-080-125-RM6

Для серии
TRB, C12P, CVI, 523
Цилиндр-Ø Мин.
80 mm
Цилиндр-Ø Макс.
125 mm
Материал корпуса
Алюминий
Вес
0.034 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи