Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5230033502

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 5230033502

Product Description

CB1-523-032-063-RM6

Для серии
TRB, CVI, 523
Цилиндр-Ø Мин.
32 mm
Цилиндр-Ø Макс.
63 mm
Материал корпуса
Полиамид
Вес
0.028 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи