Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-8941054324

AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 8941054324

Product Description

STEUERELEKTRONIK M. SCHRAUBANSCHLUSS

Конструкция
Круглые разъемы
Тип присоединения
Винты
Сертификаты
UL (Underwriters Laboratories)
Экранирование
неэкранированный
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
90 °C
Ток, макс.
4 А
Степень защиты
IP67
Рабочее напряжение
48 V AC/DC
Электрическое присоединение 1, Тип
Гнездо
Электрическое присоединение 1, Размер резьбы
M12x1
Электрическое присоединение 1, Количество полюсов
4-конт.
Электрическое присоединение 1, Кодировка
A-кодированный
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Вес
0.029 kg
Материал корпуса
Полибутилетерефталат
Материал прокладки
Фтороуглеродный каучук
Seal material
Fluorocarbon caoutchouc

Особенности

  • Круглые вилки для самосборки
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Переходник для круглой вилки

Документация и чертежи