Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-8941054424

AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 8941054424

Product Description

RUNDSTECKVERBINDER RKCW-4/9

Конструкция
Круглые разъемы
Тип присоединения
Винты
Экранирование
неэкранированный
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
90 °C
Ток, макс.
4 А
Степень защиты
IP67
Рабочее напряжение
48 V AC/DC
Электрическое присоединение 1, Тип
Гнездо
Электрическое присоединение 1, Размер резьбы
M12x1
Электрическое присоединение 1, Количество полюсов
4-конт.
Электрическое присоединение 1, Кодировка
A-кодированный
Кабельный вывод
под углом
Кабельный вывод Уголок
90°
Вес
0.027 kg
Материал корпуса
Полибутилетерефталат
Материал прокладки
Фтороуглеродный каучук
Seal material
Fluorocarbon caoutchouc

Особенности

  • Круглые вилки для самосборки
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Переходник для круглой вилки

Документация и чертежи