Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412022852

AVENTICS™ Датчик, Cерия ST6 R412022852

Product Description

ST6-NP-M08T-030

Прямой монтаж для серии
PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Непрямой монтаж для серии
TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Ширина паза
6 мм T-паз
Кабель
с кабелем
Тип контакта
NPN
Номинальный ток, состояние включения
< 30 мA
Ток в состоянии покоя (без нагрузки)
< 8 мА
Гистерезис
≥ 0,2 mT
Включаемая мощность
Геркон 3-конт.: макс. 6 Вт
Сертификаты
Заявление о соответствии СЕ, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Степень защиты
IP65, IP67
Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Падение напряжения U при Iмакс.
≤ 2,5 V
Ток переключения пост. ток, макс.
0.13 А
Макс. частота включения
1000 Гц
Точность точки переключения
±0,1 mT
Комбинационная логика
Н.О. (замыкающий контакт)
Светодиодный индикатор состояния
Желтый
Электрическое присоединение 2, Тип
Разъем, M8x1
Электрическое присоединение 2, Количество полюсов
3-конт.
Рабочее напряжение пост. тока, мин.
10 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
30 В пост. тока
Yстойчивость к короткому замыканию
с защитойот короткогозамыкания, С защитой от переполюсовки
Сопротивление удару
30 г / 11 мс

Особенности

  • Универсальные датчики, совместимые со стандартизованными 6-миллиметровыми гайками
  • Установка сверху в гайку (монтаж «вставкой»)
  • Большой выбор вариантов в зависимости от длины линий и соединений
  • Комбинированный монтажный винт с шестигранной головкой и шлицем
  • Имеются варианты с сертификатом ATEX
  • Также предлагаются варианты для эксплуатации в условиях высоких и низких температур

Документация и чертежи