Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-5735040000

AVENTICS™ Пневмоклапан быстрого удаления воздуха, Cерия 573 5735040000

Product Description

ZZ99-G018-G018

Конструкция
Клапан
Рабочая среда
Сжатый воздух
Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/8
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Внутренняя резьба
Присоединение сжатого воздуха 2
G 1/8
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Внутренняя резьба
Присоединение 3 (Удаление воздуха)
G 1/8
Тип присоединения сжатого воздуха 3
Внутренняя резьба
Номинальный поток Qn 1 к 2
680 l/min
Номинальный поток Qn 2 к 3
1100 l/min
Рабочее давление мин.
0.8 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-18 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Материал корпуса
Латунь
Материал прокладки
Полиуретан

Особенности

  • Qn = 220 л/мин ... 12 000 л/мин
  • Внутренняя резьба/Внутренняя резьба

Документация и чертежи