Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-8946201312

AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 8946201312

Product Description

CN2-3-POL-M8X1,25-SO-2,00M-SN

Кабель
с кабелем
Рабочее напряжение пер. тока, макс.
36 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
30 В пер. тока
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
M8x1
Электрическое присоединение 1
3-конт.
Электрическое присоединение 1
A-кодированный
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Электрическое присоединение 2
открытые концы кабеля
Количество проводов
3
Экранирование
неэкранированный
Длина кабеля
2 m
Степень защиты
IP67
Ток, макс.
2.5 А
Сечение провода
0.34 mm²
Кабель-Ø
3.5 mm
Вес
0.066 kg
Материал Оболочка кабеля
Поливинилхлорид
Material cable sheath
Polyvinyl chloride

Особенности

  • Круглые вилки с присоединенным кабелем
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Y-кабель

Документация и чертежи