Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R480141455

AVENTICS™ Пневмоцилиндры бесштоковые, Серия RTC-BV R480141455

Product Description

RTC-DA-025-0200-BV-MM00S00BLP000P0P0

Поршень Ø
25 mm
Ход
200 mm
Присоединения
G 1/8
Принцип действия
двойного действия
Магнитный поршень
с магнитными поршнями
Направляющая
встроенная направляющая
Версия Пневмоцилиндры бесштоковые
Basic Version
Усилие поршня
309 N
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Длина демпфирования
20 mm
Энергия демпфирования
4 J
Демпфирование
пневматический
Демпфирование
регулируемый
Макс. скорость
6.5 m/s
Макс. ход
7000 mm
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
1 mg/m³
Макс. величина частиц
5 µm
Вес 0 мм ход
0.82 kg
Вес +10 мм ход
0.023 kg

Особенности

  • Овальный поршень обеспечивает устойчивость к более высоким нагрузкам и крутящим моментам, а также компактность конструкции
  • Широкий диапазон моделей со множеством вариантов и опций позволяет создавать системы, полностью подходящие для конкретной сферы применения
  • Увеличение стабильности каретки и поршня, объединенных в одну деталь
  • Минимизация утечек и широкий диапазон скоростей благодаря специальной внутренней уплотнительной ленте и смазке

Документация и чертежи