Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R480163942

AVENTICS™ Пневмоцилиндры бесштоковые, Серия CKP R480163942

Product Description

CKP-DA-016-0500-TG-MM00S007LP000P0P0

Поршень Ø
16 mm
Ход
500 mm
Присоединения
M7
Принцип действия
двойного действия
Магнитный поршень
с магнитными поршнями
Направляющая
Направляющая с шариковой шиной
Easy2Combine
совместим, с набором для монтажа
Усилие поршня
127 N
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Длина демпфирования
20 mm
Энергия демпфирования
1.5 J
Демпфирование
пневматический
Демпфирование
регулируемый
Макс. скорость
2 m/s
Макс. ход
1800 mm
Рабочее давление мин.
3 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Вес
4.08 kg
Материал крышки
Алюминий

Особенности

  • Оптимальная длина хода при компактном размере
  • Большая грузоподъемность с 2 линейными направляющими без зазора
  • Решение с цельным профилем
  • Интерфейс Easy-2-Combine
  • Гибкая регулировка хода

Документация и чертежи