Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-4088 MultiVariable Transmitter and 306 Manifold

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 4088 и клапанный блок 306

Технические характеристики

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 4088
Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 12 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 100:1
Протокол передачи данных
Modbus™, BSAP/MVS
Диапазон измерений
Разность давлений — до 2000 фунтов/кв. дюйм (138 бар), статическое давление — до 6092 фунта/кв. дюйм (420 бар)
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NACE™, опасные зоны. См. полный перечень сертификатов в листе технических характеристик
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306
Максимальная рабочая температура
538 °C
Материал клапанного блока
Нержавеющая сталь 316/316L, сплав C-276, сплав 400
Материал набивки сальника
Фторопласт (ПТФЭ) графитонаполненный
Технологические соединения
1/2" – 14 наружная NPT, 1/2" – 14 внутренняя NPT
Установка технологического соединения
Параллельно
Сертификация
Очистка для специальных применений, серосодержащая среда (соответствует NACE MR 0175 / ISO 15156, MR0103), полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 4088
  • Измерительный преобразователь Modbus позволяет проводить многопараметрический контроль параметров разности давлений, статического давления и температуры в различных комбинациях
  • Первичные элементы по заказу поставляются в собранном виде с установленными дополнительными принадлежностями, что обеспечивает простую установку и ввод в эксплуатацию
  • Оптимизированная сенсорная технология обеспечивает регистрацию пиковых значений расхода, часто встречающихся в технологических процессах нефтегазодобывающей отрасли
  • Расширенное исполнение Enhanced for Flow разработано для контроля расхода с пределами допускаемой погрешности ±0,05 % от измеренного значения в задачах, требующих высокой точности
  • Благодаря ЖК-индикатору данные можно получать с места эксплуатации, что обеспечивает возможность оперативного мониторинга технологического процесса
  • Согласование датчика методом констант Каллендара — Ван Дюзена повышает точность измерения температуры, обеспечивая лучшие в своем классе расчеты расхода
  • Защита устройства от неправильной полярности подключения питания исключает риск повреждения электроники при ошибках монтажа
  • Цельносварная конструкция SuperModule™ обеспечивает минимальную погрешность измерений даже в тяжелых промышленных условиях
  • Низкое энергопотребление помогает уменьшить размер и количество солнечных батарей и аккумуляторов, обеспечивая экономичность решения
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306
  • Устанавливается непосредственно на штуцерные преобразователи давления и манометры для упрощенной калибровки без остановки технологического процесса
  • Запорно-стравливающая и 2-вентильная гидравлические схемы обеспечивают отсечение приборов от технологического процесса с возможностью дренирования или стравливания технологической среды
  • Технологическое соединение NPT с наружной или внутренней резьбой обеспечивает гибкость к требованиям технологической линии
  • Заводская сборка с преобразователем с испытанием на герметичность ускоряет процедуру монтажа на технологическую линию

Документация и чертежи

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 4088
Штуцерный клапанный блок Rosemount™ 306