Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-4088 Transmitter and 1495 Orifice Plate

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 4088 и измерительная диафрагма 1495

Технические характеристики

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 4088
Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 12 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 100:1
Протокол передачи данных
Modbus™, BSAP/MVS
Диапазон измерений
Разность давлений — до 2000 фунтов/кв. дюйм (138 бар), статическое давление — до 6092 фунта/кв. дюйм (420 бар)
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NACE™, опасные зоны. См. полный перечень сертификатов в листе технических характеристик
Измерительная диафрагма Rosemount™ 1495
Макс. рабочее давление
ANSI B16.5 Класс 2500
Температурный диапазон технологического процесса
От -196 до 649 °С
Вид рабочей среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 304/304L, нерж. сталь 316/316L, нерж. сталь 316Ti (по DIN 1.4571), сплав С-276, сплав 400
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет

Особенности

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 4088
  • Измерительный преобразователь Modbus позволяет проводить многопараметрический контроль параметров разности давлений, статического давления и температуры в различных комбинациях
  • Первичные элементы по заказу поставляются в собранном виде с установленными дополнительными принадлежностями, что обеспечивает простую установку и ввод в эксплуатацию
  • Оптимизированная сенсорная технология обеспечивает регистрацию пиковых значений расхода, часто встречающихся в технологических процессах нефтегазодобывающей отрасли
  • Расширенное исполнение Enhanced for Flow разработано для контроля расхода с пределами допускаемой погрешности ±0,05 % от измеренного значения в задачах, требующих высокой точности
  • Благодаря ЖК-индикатору данные можно получать с места эксплуатации, что обеспечивает возможность оперативного мониторинга технологического процесса
  • Согласование датчика методом констант Каллендара — Ван Дюзена повышает точность измерения температуры, обеспечивая лучшие в своем классе расчеты расхода
  • Защита устройства от неправильной полярности подключения питания исключает риск повреждения электроники при ошибках монтажа
  • Цельносварная конструкция SuperModule™ обеспечивает минимальную погрешность измерений даже в тяжелых промышленных условиях
  • Низкое энергопотребление помогает уменьшить размер и количество солнечных батарей и аккумуляторов, обеспечивая экономичность решения
Измерительная диафрагма Rosemount™ 1495
  • Возможность заказа с диаметром условного прохода от 2 до 24 дюймов (от 50 до 60 мм) или с индивидуальными размерами для обеспечения гибкости применения
  • Производится в соответствии со стандартами AGA, ASME, ISO, API и DIN.
  • Имеет стандартную конфигурацию с концентрическим отверстием с прямоугольной кромкой для всех исполнений
  • Изготавливаются из нескольких типов материалов для оптимальной совместимости с экстремальными условиям технологического процесса
  • Подходит для применения в зонах с высокими температурами и давлением, гарантируя долговечность

Документация и чертежи

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 4088
Измерительная диафрагма Rosemount™ 1495