Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-4088 Transmitter and 1595 Conditioning Orifice

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 4088 и стабилизирующая диафрагма 1595

Технические характеристики

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 4088
Гарантия
Срок ограниченной гарантии — 12 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 100:1
Протокол передачи данных
Modbus™, BSAP/MVS
Диапазон измерений
Разность давлений — до 2000 фунтов/кв. дюйм (138 бар), статическое давление — до 6092 фунта/кв. дюйм (420 бар)
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
NACE™, опасные зоны. См. полный перечень сертификатов в листе технических характеристик
Стабилизирующая измерительная диафрагма Rosemount™ 1595
Макс. рабочее давление
ANSI B16.5 Класс 2500
Температурный диапазон технологического процесса
От -196 до 649 °С
Вид рабочей среды
Жидкость, газ, пар
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нерж. сталь 316/316L, сплав C-276, сплав 400
Гарантийные обязательства
Срок ограниченной гарантии 5 лет

Особенности

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 4088
  • Измерительный преобразователь Modbus позволяет проводить многопараметрический контроль параметров разности давлений, статического давления и температуры в различных комбинациях
  • Первичные элементы по заказу поставляются в собранном виде с установленными дополнительными принадлежностями, что обеспечивает простую установку и ввод в эксплуатацию
  • Оптимизированная сенсорная технология обеспечивает регистрацию пиковых значений расхода, часто встречающихся в технологических процессах нефтегазодобывающей отрасли
  • Расширенное исполнение Enhanced for Flow разработано для контроля расхода с пределами допускаемой погрешности ±0,05 % от измеренного значения в задачах, требующих высокой точности
  • Благодаря ЖК-индикатору данные можно получать с места эксплуатации, что обеспечивает возможность оперативного мониторинга технологического процесса
  • Согласование датчика методом констант Каллендара — Ван Дюзена повышает точность измерения температуры, обеспечивая лучшие в своем классе расчеты расхода
  • Защита устройства от неправильной полярности подключения питания исключает риск повреждения электроники при ошибках монтажа
  • Цельносварная конструкция SuperModule™ обеспечивает минимальную погрешность измерений даже в тяжелых промышленных условиях
  • Низкое энергопотребление помогает уменьшить размер и количество солнечных батарей и аккумуляторов, обеспечивая экономичность решения
Стабилизирующая измерительная диафрагма Rosemount™ 1595
  • Запатентованная конструкция с 4 отверстиями обеспечивает точное измерение расхода в профилях турбулентного потока
  • Уникальная конструкция диафрагмы требует прямые участки длиной всего 2 диаметра трубы до точки установки и 2 диаметра трубы после, что сокращает общую длину необходимых прямых участков трубопровода
  • Не требуются импульсные линии, специальные фланцы или модификации трубопровода, что позволяет снизить затраты.
  • Обеспечивает возможность прямого монтажа, гарантируя простоту установки
  • Самоцентрирующиеся механизмы обеспечивают оптимальную точность, одновременно упрощая процесс монтажа в целом
  • Поставляются с условным проходом до 24 дюймов (600 мм) либо по индивидуальным размерам

Документация и чертежи

Многопараметрический преобразователь Rosemount™ 4088
Стабилизирующая измерительная диафрагма Rosemount™ 1595