Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0820212201

AVENTICS™ Pneumatic sensor, Series SP1 0820212201

Product Description

SP1 40L/MIN

Монтажное положение
Произвольно
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
6 bar
Окружающая температура мин.
-15 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
40 µm
Номинальный поток Qn
40 l/min
Точность точки переключения
±0,2 mT
Вкл. время переключения
12 ms
Выкл. время переключения
25 ms
Вес
0.015 kg
Материал корпуса
Полиамид

Особенности

  • Рабочее давление: от 2 до 6 бар
  • Номинальный расход: 40 л/мин

Документация и чертежи