Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821401072

AVENTICS™ Блок направляющей GU1, Cерия CG1 0821401072

Product Description

CG1-U-SB-020-0160

Поршень Ø
20 mm
Ход
160 mm
Тип подшипника
Подшипник скольжения
Для стандартного цилиндра
ISO 6432
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Вес 0 мм ход
0.66 kg
Вес +10 мм ход
0.0122 kg
Корпус подшипников
Алюминий
Тип подшипника
Спеченная бронза
Несущий фланец
Алюминий
Материал Компенсирующая муфта в несущем фланце
Нержавеющая сталь
Материал Направляющие штанги
Закаленная, термически улучшенная сталь

Документация и чертежи