Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0822030205

AVENTICS™ Мини-цилиндры, Cерия MNI 0822030205

Product Description

MNI-DA-10-0100-U-01-01-1-00-000-00

Стандарты
ISO 6432
Поршень Ø
10 mm
Ход
100 mm
Принцип действия
двойного действия
Демпфирование
эластичное демпфирование
Магнитный поршень
Поршень без магнита
Требования к окружающей среде
Промышленный стандарт, Опциональный ATEX
Сертификаты
Опциональный ATEX
Поршневой шток
односторонний
Съемник
Стандартный промышленный грязесъемник
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Усилие поршня при втягивании
42 N
Усилие поршня при выдвижении
49 N
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление мин.
1 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Присоединения
M5
Резьба поршневого штока
M4
Энергия удара
0.04 J
Вес
0.058 kg
Вес 0 мм ход
0.034 kg
Вес +10 мм ход
0.0024 kg
Макс. ход
250 mm
Рабочая среда
Сжатый воздух

Особенности

  • Прочная и компактная конструкция
  • Отличается исключительной стойкостью к износу и длительным сроком службы
  • Доступны поршни диаметром от 10 до 25 мм
  • Доступны следующие конфигурации: односторонний/двухсторонний шток поршня, эластичное/настроенное пневмодемпферирование, с магнитным обнаружением / без него, неповоротный шток поршня, ATEX

Документация и чертежи