Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0822406910

AVENTICS™ Ввертной цилиндр, Cерия SWN 0822406910

Product Description

SWN-SA-10-005-M16X1,5

Конструкция
Упругость пружины N 2,1 ... 17,5
Поршень Ø
10 mm
Ход
5 mm
Принцип действия
одностороннего действия
Демпфирование
эластичное демпфирование
Магнитный поршень
Поршень без магнита
Требования к окружающей среде
Промышленный стандарт
Поршневой шток
односторонний
Съемник
Стандартный промышленный грязесъемник
Давление для определения усилия поршня
8 бар
Усилие поршня при выдвижении
38 N
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Вес
0.018 kg
Рабочая среда
Сжатый воздух
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
80 °C
Макс. величина частиц
5 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
1 mg/m³
Поршневой шток
Нержавеющая сталь
Материал передней крышки
Латунь
Корпус цилиндра
Латунь

Особенности

  • Ø 6 ... 16 мм
  • Ввертной цилиндр для натяжения и установки миниатюрных компонентов

Документация и чертежи