Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0830100480

AVENTICS™ Sensor, Series SN2 0830100480

Product Description

SN2-PN-M008-030

Непрямой монтаж для серии
TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Вариант
С продлением импульса
Тип контакта
электронный PNP
Номинальный ток, состояние включения
< 15 мA
Ток в состоянии покоя (без нагрузки)
< 10 мA
Степень защиты
IP67
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Падение напряжения U при Iмакс.
≤ 2,0 V
Ток переключения пост. ток, макс.
0.13 А
Макс. частота включения
2000 Гц
Точность точки переключения
±0,1 mT
Светодиодный индикатор состояния
Желтый
Электрическое присоединение 2, Тип
M8, Разъем
Электрическое присоединение 2, Количество полюсов
3-конт.
Рабочее напряжение пост. тока, мин.
10 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
30 В пост. тока
Рабочее напряжение пер. тока, мин.
12 В пер. тока
Рабочее⌙напря⌙жение пер. тока, макс.
30 В пер. тока
Yстойчивость к короткому замыканию
с защитойот короткогозамыкания, С защитой от переполюсовки
Материал корпуса
Полиамид

Особенности

  • Кубический датчик для универсального применения
  • Широкое разнообразие креплений датчиков для разных потребностей применения
  • Прямое подключение с помощью разъема M8 (2-, 3 и 4-контактный) на корпусе датчика или зачищенных концов кабеля
  • Удобный в обслуживании благодаря прямому монтажу проводки к корпусу
  • Доступен дополнительный вариант с растяжением импульсов
  • Доступен дополнительный вариант с растяжением импульсов
  • Также предлагаются герконовые и электронные датчики с контактом PNP

Документация и чертежи