Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1320802000

AVENTICS™ Мини-цилиндры, Cерия ICM 1320802000

Product Description

ICM-DA-008-0025-0

Стандарты
ISO 6432
Поршень Ø
8 mm
Ход
25 mm
Принцип действия
двойного действия
Демпфирование
эластичное демпфирование
Магнитный поршень
Поршень без магнита
Требования к окружающей среде
Промышленный стандарт, пригодность для пищевых продуктов
Поршневой шток
односторонний
Съемник
Стандартный промышленный грязесъемник
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Усилие поршня при втягивании
24 N
Усилие поршня при выдвижении
32 N
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Присоединения
M5
Резьба поршневого штока
M4
Вес 0 мм ход
0.025 kg
Вес +10 мм ход
0.003 kg
Макс. ход
80 mm
Рабочая среда
Сжатый воздух
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
70 °C
Макс. величина частиц
50 µm

Особенности

  • Ø 8 ... 32 мм
  • Макс. рабочий ход: 400 мм
  • Коррозионная стойкость
  • Подходят для использования в пищевой промышленности

Документация и чертежи