Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412020642

AVENTICS™ Круглые цилиндры, Cерия RPC R412020642

Product Description

RPC-DA-032-0080-11-1-2-BAS

Конструкция
Исполнение: укороченная конструкция
Поршень Ø
32 mm
Ход
80 mm
Принцип действия
двойного действия
Демпфирование
эластичное демпфирование
Магнитный поршень
Поршень с магнитом
Требования к окружающей среде
Промышленный стандарт, Опциональный ATEX
Поршневой шток
односторонний
Съемник
Стандартный
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Усилие поршня при втягивании
435 N
Усилие поршня при выдвижении
505 N
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление мин.
1 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Присоединения
G 1/8
Резьба поршневого штока
M10x1,25
Энергия удара
0.8 J
Вес 0 мм ход
0.3 kg
Вес +10 мм ход
0.015 kg
Макс. ход
1200 mm
Рабочая среда
Сжатый воздух
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
80 °C

Особенности

  • Компактная конструкция
  • Короче, чем цилиндры по ISO 15552
  • Доступен короткий вариант без нижней резьбы для еще большей компактности
  • Устойчивые к коррозии материалы: трубка и шток поршня изготовлены из нержавеющей стали, а крышки — из оцинкованной стали
  • В онлайн-конфигураторе доступны три различные конструкции (стандартная, компактная и мини) с диаметрами поршня от 32 до 63 мм

Документация и чертежи