Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-4402050330

AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 4402050330

Product Description

LEITUNGSDOSE FORM C LED

Тип присоединения
Винты
Стандартное электрическое соединение
ISO 15217
Экранирование
неэкранированный
со СДИ
Зеленый
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
90 °C
Распределение штыр. выводов
2+E
Степень защиты
IP65
Схемная защита
Z-диод
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
Форма C
Количество полюсов
2+E
Кабельный вывод
под углом
Кабельный вывод Уголок
90°
Рабочее напряжение
24 В
Рабочее напряжение
Пер. ток/округ Кол.
Момент затяжки крепежного винта
0.4 Nm
Вес
0.014 kg
Weight
0.014 kg
Housing material
Polyamide
Seal material
Nitrile butadiene rubber

Особенности

  • Вилочные разъемы для самосборки
  • Со схемой защиты/светодиодом/без них

Документация и чертежи