Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-8941012202

AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 8941012202

Product Description

CN1-FORM_C-M12X1,5-2+E

Тип присоединения
Винты
Стандартное электрическое соединение
ISO 15217
Экранирование
неэкранированный
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
90 °C
Ток, макс.
6 А
Распределение штыр. выводов
2+E
Степень защиты
IP65
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
Форма C
Количество полюсов
2+E
Кабельный вывод
под углом
Кабельный вывод Уголок
90°
Рабочее напряжение
250 / 300 В
Рабочее напряжение
Пер. ток/округ Кол.
Момент затяжки крепежного винта
0.4 Nm
Вес
0.012 kg
Seal material
Nitrile butadiene rubber

Особенности

  • Вилочные разъемы для самосборки
  • Со схемой защиты/светодиодом/без них

Документация и чертежи