Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R412027208

AVENTICS™ 3/2-ходовой предохранительный клапан, Cерия SV01 R412027208

Product Description

SV01-3/2NC-SR-24DC-I-SE-PD-G018-FC-PNP

Управление
электрически
Принцип переключения
3/2
подвод сжатого воздуха
G 1/8
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внутреннее
Стандарты
ISO 13849-1, категория 4, уровень производительности: e (достигаемый)
Конструкция клапана
Двойной золотниковый клапан
Возврат
С пружинным возвратом
Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/8
Потребляемая мощность пост. тока
1.5 W
Рабочее давление мин. внутреннее
3 bar
Рабочее давление макс. внутреннее
10 bar
Рабочее давление мин. внешнее
0 bar
Рабочее давление макс. внешнее
10 bar
Управляющее давление мин.
3 bar
Управляющее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
4 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
4 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm

Особенности

  • Быстрое реагирование благодаря минимальному времени срабатывания
  • Датчики положения для отслеживания сбоя клапана
  • Диапазон давления: 3–10 бар
  • Внутреннее и внешнее питание пилота включено в качестве стандартной функции
  • Категория 4, уровень эффективности защиты «e» согласно ISO 13849-1

Документация и чертежи