Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0822010502

AVENTICS™ Короткоходный цилиндр, Cерия KHZ 0822010502

Product Description

KHZ-DA-012-0015-O

Поршень Ø
12 mm
Ход
15 mm
Принцип действия
двойного действия
Демпфирование
эластичное демпфирование
Магнитный поршень
Поршень без магнита
Требования к окружающей среде
Промышленный стандарт
Поршневой шток
односторонний
Съемник
Стандартный промышленный грязесъемник
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Усилие поршня при втягивании
53 N
Усилие поршня при выдвижении
71 N
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление мин.
1 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Присоединения
M5
Резьба поршневого штока
M5
Энергия удара
0.03 J
Вес 0 мм ход
0.036 kg
Вес +10 мм ход
0.013 kg
Рабочая среда
Сжатый воздух
Температура среды мин.
-25 °C
Температура среды макс.
80 °C
Макс. величина частиц
50 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³

Особенности

  • Ø 8 ... 100 мм
  • Макс. ход 100 мм
  • Для применения в условиях короткого и узкого монтажного пространства
  • Поршневой шток с защитой от проворачивания с помощью переднего фланца

Документация и чертежи