Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1022200000

AVENTICS™ Пневмоцилиндры поршневые, Cерия 102 1022200000

Product Description

85Q, 80H SA M12X1,25

Поршень Ø
85 mm
Ход
80 mm
Принцип действия
Одностороннего действия, нормально втянут
Давление для определения усилия поршня
8 бар
Усилие поршня при выдвижении
3000 N
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Присоединения
G 1/4
Резьба поршневого штока
M12x1,25
Упругость пружины мин.
130 N
Упругость пружины макс.
320 N
Вес
1.5 kg
Рабочая среда
Сжатый воздух
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
70 °C
Макс. величина частиц
50 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Поршневой шток
сталь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал передней крышки
сталь
Корпус цилиндра
сталь

Особенности

  • Ø 60 мм ... 250 мм
  • Двустороннего и одностороннего действия, возвращается в исходное положение при снятии давления

Документация и чертежи